概览
优势和特点
- 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型、2.92 mm 插孔 RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
- 漏极或栅极脉冲能力
产品详情
ADPA1122-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1122-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92mm (K) 母头同轴连接器填充。ADPA1122-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 2.92 mm (K) 同轴连接器,才能使用该直通校准路径。
接地、电源和栅极控制通过 ADPA1122-EVALZ 上的两个 24 引脚接头(J3 和 J4)提供。这两个接头的引脚排列显示在用户指南的表 1 中。
ADPA1122-EVALZ 上的 RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
ADPA1122-EVALZ 附带一个漏极脉冲发生器板,这有助于控制和应用脉冲漏极偏置。ADPA1122-EVALZ 还附带一个可互联脉冲发生器板和评估板的扩展板,从而提供一个切口以允许使用电流探头监测漏电流。扩展板还允许将 ADPA1122-EVALZ 插入烤箱中,而无需插入脉冲发生器板。
有关 ADPA1122 的完整详细信息,请参阅 ADPA1122 数据手册,在使用 ADPA1122-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
所需设备
- 脉冲发生器
- 示波器,Keysight DSOX3034T 或同等型号
- 32V、2A 电源,Keysight E3634A 或同等型号
- −4V 电源
- Keysight 1147B 电流探头或同等型号
- Keysight N2820A 电流探头或同等型号
- RF 信号发生器
- 定向耦合器
- 射频功率传感器
- 射频功率计
- 射频衰减器
- 频谱分析仪
文档
-
ADPA1122 Gerber Files2023/10/5ZIP370 K