概览
优势和特点
- 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型 2.92 mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADPA1113-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B、铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器为 ADPA1113 提供散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以连接到较大的散热片上,从而改善散热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.92 mm 母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有 50Ω 特性阻抗。ADPA1113-EVALZ 上安装的组件适用于 ADPA1113 的整个工作温度范围。
RF 走线为 50 Ω 接地共面波导,封装接地引线直接连接到接地平面。使用多个过孔连接顶部和底部接地平面。封装底座和铟箔垫片通过四个 0-80 × 3/16" 不锈钢内六角螺钉机械连接到散热器,以确保足够的电和热传导。
用户指南图 5 中显示的电源去耦电容器展示了用于表征套件的配置。注意,可能可减少电容器数量,但因系统而异。相反,建议首先移除或合并离套件最远的最大的电容器。
在使用 ADPA1113-EVALZ 评估板时,应参阅 ADPA1113 数据手册,以及本用户指南。
相关产品
使用入门
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
- 28 V、5 A 电源
- 0 V 至 −8 V, 100 mA 电源
- 50 W 衰减器 ≥ 20 dB
- 射频耦合器 30 dB,50 W
- 射频功率计和功率传感器
- 热板或散热器
文档
-
EVAL-ADPA1113 Gerber files2024/2/14ZIP332 K