概览
优势和特点
- 输入电压范围:-2.0 V至-5.5 V
- 输出电流范围
- ADP7183:0 mA至-300 mA
- ADP7185:0 mA至-500 mA
- 输出电压精度
- ADP7183:±2.6%
- ADP7185:±2.2%
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 可调选项电压通过两个外部电阻(R1和R2)设置,VOUT = −0.5 V × (1 + R1/R2)
产品详情
ADP7183和ADP7185评估板用于演示ADP7183和ADP7185系列线性稳压器的功能。
使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、电压差以及接地电流进行简单的器件测量。
有关ADP7183和ADP7185线性稳压器的完整详情可参见ADP7183和ADP7185数据手册,使用这些评估板时必须同时参考用户指南UG-795与数据手册。