概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.7 V 至 16 V
- LDO 输出电压:用户通过 SEL1 和 SEL2 引脚可选带宽:
- SEL1 = 低,SEL2 =低:−0.505 V
- SEL1 =高,SEL2 = 低:−1.5 V
- SEL1 =低,SEL2 = 高:−2.5 V
- SEL1 = 高,SEL2 =高:−5.0 V
产品详情
ADP5600CP-EVALZ 评估板演示 ADP5600 交错式逆变充电泵和负低压降稳压器 (LDO) 的功能。
可以使用 ADP5600CP-EVALZ 来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。评估板特性包括使用 SELx 跳线配置 LDO 稳压器输出,以及将工作频率与外部时钟同步。
ADP5600 数据手册中提供了 ADP5600 的详细说明,在使用此评估板时,应参考这些说明。
使用入门
其余需要的设备
- VIN 和 VEN的直流电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载
文档
-
UG-1816: Evaluating the ADP5600 User Guide (Rev. 0)2020/8/31PDF294 K