概览
优势和特点
- 输入电压:4.0 V至5.38 V
- ADP5350的全功能评估板
- 包含评估软件和安装光盘
- 简单器件测量,可演示
- 电压源
- 电池或电池仿真器
- 负载电阻或电气负载
产品详情
ADP5350集成一个用于单锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压调节器、一个燃油表、一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器、一个超低静态电流低压差(LDO)调节器和两个通用LDO调节器。
ADP5350CP-EVALZ评估板支持外部USB加密狗连接,且GUI软件允许用户评估I2C接口提供的全面功能。
ADP5350在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装。
有关该器件的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5350数据手册,必须同时参阅数据手册和本评估板用户指南UG-1104。