概览
优势和特点
- 即插即用能量采集平台
- 兼容ADI公司的无线传感器网络(WSN)平台
- 配备的太阳能电池板采集器
- 具有可编程输出电压的稳压输出
- 符合RoHS标准
产品详情
ADP5091演示平台是一种用于能量采集的即插即用评估板(ADP5091-2-EVALZ)。该评估板包括光伏(PV)板和所有电源管理功能,支持通过能量采集为器件供电。基于Alta Device PV电池和ADP5091能量采集电源管理IC而构建。
演示平台将光能转换为电能。PV板将光能转换为0.8 V电能。ADP5091将输入电压从0.8 V升至3.5 V,并将能量存储在超级电容中。
ADP5091集成具有可编程输出电压的稳压输出。通过结合低压差(LDO)调节器和升压调节器,该器件提供较主升压调节器输出电压更兼容的输出电压。Alta Device PV电池为采光PV电池,对芯片敏感。它针对室内环境进行了优化,通常勒克斯水平为200至1000勒克斯。
ADP5091是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器。输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器、电池管理功能和一路稳压输出,可实现高效率解决方案。该演示平台可轻松评估该器件。
该产品数据手册提供ADP5091的完整详情,使用ADP5091-2-EVALZ时应同时参考本用户指南与数据手册。
该系统也直接插入ADI公司的WSN演示平台中。
本用户指南UG-927描述如何设置和使用该板为负载供电。