概览
产品详情
ADP5090是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器,采用3 mm × 3 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 ADP5090输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。ADP5090评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置电路板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。 只要BAT引脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。
文档
-
UG-708: Evaluation Board for the ADP5090 Ultralow Power Boost Regulator2015/3/12PDF305 K