概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V
  • 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 适用于 ADP5055 的功能完备的评估板
    • 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器,或 14 A 输出并联运行
    • 通道 3:3 A 低噪声降压型稳压器
  • 选择性 PSM 或 FPWM 操作模式
  • 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围
  • 频率同步输入或输出
  • USB 加密狗和 GUI 软件支持

产品详情

ADP5055-EVALZ 采用 ADP5055,它将三个高性能降压型稳压器组合在 43 端子焊盘网格阵列 (LGA) 中,以满足苛刻的性能和电路板空间要求。ADP5055-EVALZ 直接连接至高达 18 V 的输入电压,无需任何预稳压器。

ADP5055 包括与 PMBus® 兼容的串行接口,ADP5055-EVALZ 可与外部 USB 加密狗和图形用户界面 (GUI) 软件一起使用,以评估电源管理功能,并回读系统状态。

ADP5055 数据手册中提供了有关该套件的完整详细信息,该数据手册可从ADI公司获得。在使用该评估板时,应参阅 ADP5055 数据手册,同时参阅本用户指南。

系统需求

硬件要求

USB 转 I2C 加密狗 (USB-SDP-CABLEZ),不包含在评估套件中,必须单独订购

软件要求

ADP5055 演示板 GUI 软件
USB 转 I2C 加密狗 (USB-SDP-CABLEZ) 驱动程序