概览
优势和特点
- ADP5040 或 ADP5041 的全功能评估板
- 简单的套件测量,包括用于演示的线路和负载调整
- 单个电压源
- 电压表
- 电流表
- 负载电阻
- 可以轻松访问外部组件
- 可从降压器提供 LDO 稳压器的级联选项
- 每个通道具有专门的启用选项
- 可将降压从 PFM 变换到 PWM 操作的模式选项
- ADP5041 的电压监控和看门狗
产品详情
用户指南中的图 1 所示评估板配置是针对 ADP5040 的(不包括 ADP5041 的组件),但该板可用于 ADP5041 评估。ADP5040 和 ADP5041 具有一个降压型调节器和两个低压差 (LDO) 调节器(LDO1 和 LDO2)。
该评估板还可评估 ADP5041 的电源监控器功能。该评估板具有标准电压选项,可以通过替换组装的电阻器网络 (R2/R3、R4/R5 和 R9/R10) 将其重新配置为用户特定的电压选项,如用户指南中的图 11 和图 12 所示。也可以在 ADP5041 中进行电压监控,如用户指南中的图 4 所示。
有关 ADP5040 和 ADP5041 的完整详细信息可从 ADI 公司提供的 ADP5040 和 ADP5041 数据手册中获得,它们必须与该评估板用户指南一起使用。
使用入门
需要的设备
- 直流电源
- 数字万用表
- 电子负载