概览

优势和特点

  • ADP5034 TSSOP的全功能评估板
  • 独立工作能力
  • 简单器件测量,包括线路和负载调节,可演示
    • 单电源电压
    • 电压表
    • 电流表
    • 负载电阻
  • 轻松访问外部元器件
  • 提供级联选项,可从任一降压调节器提供低压差(LDO)调节器
  • 每个通道具有专用的使能选项
  • 提供模式选项,可将降压调节器从省电模式(PSM)切换至脉冲宽带调制(PWM)操作

产品详情

本用户指南描述评估ADP5034的硬件,包含详细原理图以及PCB布局。ADP5034提供24引脚LFCSP封装或28引脚TSSOP封装。请注意,UG-439包含了ADP5034 TSSOP评估板ADP5034RE-EVALZ的相关信息。有关ADP5034 LFCSP的信息,请参见UG-271


ADP5034 TSSOP评估板集成两个降压调节器,两个LDO调节器支持对ADP5034的评估。评估板提供可调节电压选项。


有关ADP5034的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5034数据手册,必须同时参阅数据手册和UG-439。


相关产品