概览
产品详情
ADP5033评估板是一款双降压调节器和双LDO解决方案,支持评估ADP5033。该评估板提供标准电压选项。ADP5033采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用时间较长,ADP5033提供省电模式(PSM),在小负载条件下可降低开关频率,此外还提供可将工作模式更改为固定PWM的选项。3 MHz开关频率可较大程度地减小外部元件的尺寸。
ADP5033 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。
文档
-
UG-279:微型PMU ADP5033评估板2011/8/24PDF348 kB