概览

优势和特点

  • ADP5014的全功能评估板
  • 紧凑的解决方案
  • 4层玻璃化转变高温(TG) PCB,实现出色的散热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚接头可方便地连接
  • 电源电压
    • 2.75 V至6.0 V (PVINx)
  • 提供模式选项,可选择手动或序列使能
  • 提供模式选项,可选择PSM或FPWM操作
  • 可编程开关频率:500 kHz至2.5 MHz
  • 频率同步输入或输出

产品详情

ADP5014-EVALZ评估板在一个40引脚LFCSP封装中集成四个高性能降压稳压器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。


有关ADP5014稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5014数据手册。使用此评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-1137。



技术与领域

相关产品