概览
产品详情
该产品包括多种评估板以及RedyKitTM。ADP322CPZ-REDYKIT提供一个三通道、固定LDO评估板和一个三通道、可调LDO评估板。套件中所有表贴ADP322器件均分类存放,每个拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号和固定输出电压。
ADP322/ADP323评估板用于演示ADP322/ADP323系列线性调节器的功能。只需两个电压源、几个电压表、电流表和负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。
只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。
文档
-
UG-187:用于三通道、200 mA低压差(LDO)调节器ADP322的RedyKit2011/9/22PDF578 kB