概览
优势和特点
- ADP2443的全功能评估板
- 紧凑的解决方案
- 4层玻璃化转变高温(TG)印刷电路板(PCB),实现出色的散热性能
- 通过垂直印刷电路尾引脚接头可方便地连接
- 电源电压
- 4.5 V至36 V (PVIN)
- 能够同步
- 独立使能控制
- 电源良好输出
产品详情
ADP2443-EVAL评估板提供完整的紧凑型解决方案,用户可采用近乎理想的PCB布局来评估ADP2443的所有性能。
该评估板ADP2443上的主要器件是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了高端和低端MOSFET,并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效率解决方案。
评估板具有独立使能控制,评估ADP2443时可灵活配置。
有关ADP2443稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2443数据手册。使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。