概览
优势和特点
- 输入电压: 4.5 V至18 V
- 连续输出电流: 12 A
- 集成MOSFET: 17 mΩ/4.5 mΩ
- 基准电压: 0.6 V ±0.5%
- 可编程开关频率: 200 kHz至2.2 MHz
- 增强瞬态响应
- 可编程限流精度:±10%
- 精密使能和电源良好指示
- 外部补偿和软启动
- PFM模式(仅适用于ADP2390)
- 启动进入预充电输出
- ADIsimPower设计工具支持
产品详情
ADP2389/ADP2390评估板是一款完整的12 A、18 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2389/ADP2390的性能。
通过可编程限流功能,输出电流可对电感进行优化。 峰值限流阈值预设为21 A以确保12 A输出电流能力。
开关频率可在200 kHz至2.2 MHz范围内进行编程,从而实现可堆叠多相功率解决方案。
增强瞬态响应特性可提高负载瞬态电流性能,并降低输出电容。
ADP2389/ADP2390评估板输出预设为1.8 V,且开关频率设置为500 kHz。 不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。
有关ADP2389/ADP2390稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2389/ADP2390数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-863 :集成可编程限流的 18 V 、 12 A 降压稳压器2015/9/28PDF1 M