概览
优势和特点
- 输入电压: 4.5 V至20 V
- 输出电压精度:±1%
- 集成48 mΩ高端MOSFET导通电阻(典型值)
- 灵活的输出配置
双路输出: 5 A/5 A
并行单路输出: 10 A - 可编程开关频率: 250 kHz至1.2 MHz
- 带可编程相移的外部同步输入,或内部时钟输出
- 可选PWM或PFM工作模式
- 小型电感的限流可调
- 外部补偿和软启动
- 启动后进入预充电输出
产品详情
ADP2325评估板ADP2325-EVALZ是完整的双通道、5 A降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2325的性能。采用两个脉冲宽度调制(PWM)通道,提供5 A双路输出,或10 A单路交错式输出。 开关频率可在250 kHz至1.2 MHz范围内进行编程,或可同步至带可编程60、90或120相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。
ADP2325评估板的输出电压针对通道1和通道2分别预设为1.2 V和3.3V。 选择PWM模式后,开关频率设置为500 kHz。 不同的输出电压设置和配置可以通过选用合适的无源器件或跳线设置来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。
有关ADP2325双通道稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2325数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。