概览
产品详情
ADP2311评估板是完整的双通道、1 A降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2311的性能。
ADP2311评估板的输出电压针对通道1和通道2分别预设为1.2 V和3.3V。 电源故障输入VIN阈值电压设置为8.99 V。不同的输出和电源故障输入电压可以通过选用合适的无源器件来实现。
产品特性- 输入电压: 4.5 V至18 V
- 输出精度:±1.0%
- 集成MOSFET: 110 mΩ/60 mΩ(典型值)
- 连续输出电流: 1 A/ 1 A
- 电源故障比较器产生报警信号
- 带可编程延迟定时器的上电复位
- 针对关断的可调电压监控器
- 采用180°反相的看门狗刷新输入双相位
- 固定开关频率: 300 kHz
- 采用低有效串联电阻(ESR)输出陶瓷电容实现稳定的内部补偿和软启动功能
- 断电期间的精密使能输入功率反馈
- 欠压闭锁(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和热关断(TSD)
文档
-
UG-653:提供故障保护电压监控的双通道、1 A、18 V同步降压稳压器ADP2311的评估板2014/4/3PDF329 kB