概览
优势和特点
- 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
可调输出电压范围: 0.8 V至6 V - 最低保证连续输出电流: 800 mA
- 效率高达94%
- 低静态电流:15 μA(两个通道,上电时)
- 省电模式(PSM)
- 低关断电流: 0.1 μA(典型值)
- 对于低压差操作,占空比为100%
- SYNC引脚开关频率选项
2 MHz固定脉冲宽带调制(PWM)模式
2 MHz PSM/PWM自动转换模式
外部时钟同步频率:1.5 MHz至2.5 MHz - 针对各输出带精密阈值的使能输入
- 用于最小VIN纹波的180°相移PWM输出
- 电流限制和和热关断(TSD)保护
- 快速输出放电(QOD)
- 10引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm LFCSP封装
- 工作温度范围: -40℃至+125℃
产品详情
ADP2230评估板有助于快速测试ADP2230性能。 该评估板附带可调输出选项,允许对多个输出电压进行测试。 这些评估板通过预配置,将一路输出设置为1.2 V,一路设置为3.3 V。用户通过替换评估板上的设置电阻可以调整输出。
有关ADP2230双通道降压转换器的更多信息,参见ADP2230数据手册。