概览

产品详情

ADP2165/ADP2166是同步降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 该调节器输入电压为2.7 V至5.5 V,集成高端FET和同步整流FET,只需极少的外部元器件即可实现高效率解决方案。

ADP2165评估板(ADP2165-EVALZ)和ADP2166评估板(ADP2166-EVALZ)可轻松评估这些器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

相关产品