概览

产品详情

ADP2164是一款同步、降压DC-DC调节器,采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。ADP2164集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可提供高效率解决方案。ADP2164的输入电压范围为2.7 V至6.5 V。


ADP2164评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。


ADP2164数据手册提供ADP2164的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。