概览
产品详情
ADP2107评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2107构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达2 A。它有两个版本:ADP2107-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2107-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。相关产品
文档
-
EVAL-ADP2107:降压DC/DC转换器解决方案评估板2007/1/9PDF581 kB