概览
优势和特点
- 输入范围:10 V至20 V
- 两个输出电压:5 V和1.8 V
- 输出电流:每通道13 A
- 开关频率:600 kHz
- 在PWM下工作
- 紧凑型、低成本和有效设计
产品详情
ADP1876是一款双通道、降压开关控制器,集成驱动器,可驱动外部N沟道同步功率MOSFET。两路PWM输出相移180º,可降低输入均方根纹波电流,从而使所需的输入电容较小。
此外,ADP1876集成了升压二极管,可减少整体系统成本和元件数量。TADP1876配置为在强制PWM连续导通模式下工作。
ADP1876内置外部可调软启动、输出过压保护、外部可调电流限制、通道1的电源良好和跟踪功能。ADP1876结温范围为–40°C至+85°C时,输出电压精度为±0.85%;结温范围为–40°C至+125°C时,输出电压精度为±1.5%。该控制器采用2.75 V至20 V电源供电,且采用32引脚、5 mm x 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
相关产品
文档
-
UG-334: Evaluation Board for the ADP1876 Step-Down DC-to-DC Controller2011/11/9PDF687 kB