概览
产品详情
ADP1864空白评估板设计为与ADP1864降压设计软件一起使用。该评估板配置为提供3.3 V/3 A输出,输入电压范围为9 V至12 V。利用支持多种封装的巧妙布局和功能强大的配套设计工具,ADP1864评估板可以提供广泛的解决方案,包括采用12 V输入提供最高5.0 V/10 A的输出。开尔文连接引脚使得可以精确测量输入和输出电压。空白评估板将ADP1864用作异步降压DC/DC转换器,而ADP1864使用电流模式脉宽调制控制方案。ADP1864驱动P沟道MOSFET,后者可以采用高达14 V的输入电压和10 A的负载电流工作,并能够以±1.25%的精度(最高85°C)将输出电压调低至0.8 V。ADP1864允许通过外部电阻精确设置电流限值,输出电压则可以利用两个外部电阻轻松调整,因而系统设置非常灵活。
相关产品
文档
-
B:ADP1864-EVALZ:ADP1864评估板和网络设计工具数据手册 (Rev. B)2007/6/7PDF672 kB