概览
产品详情
ADP1850评估板此评估板的输入范围为10 V至15 V,调节输出电压为1.09 V,最大输出电流为50 A。设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
ADP1850SP-EVALZ评估板的输入范围为10 V至20 V,两路调节输出电压分别设置为3.3 V (VOUT1)和1.8 V (VOUT2),最大输出电流为14 A。设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
文档
-
UG-205:降压DC/DC控制器ADP1850DP评估板2011/1/7PDF1943 kB
-
UG-204:降压DC/DC控制器ADP1850SP评估板2011/1/7PDF2078 kB