概览
产品详情
本页描述ADP1829评估板的设计、操作和测试结果。此评估板的输入电压范围为5.5 V至18 V。输出电压配置为VOUT1 = 1.8 V(最大电流限制为15 A)和VOUT2 = 1.2 V(最大电流限制为15 A)。所有测试结果均是在以下条件下获得:开关频率fSW = 300 kHz,VIN = 12 V,VOUT1 = 1.2 V(最高15 A),VOUT2 = 1.8 V(最高15 A)。文档
-
EVAL-ADP1829:具有跟踪功能的双通道交错式降压DC/DC控制器的评估板数据手册2007/7/16PDF854 kB