概览
产品详情
本页描述ADP1828 20A评估板和ADP1828 5A评估板的设计、操作和测试结果。20A评估板的输入范围为6 V至18 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为20 A。此设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
5A评估板的输入范围为5.5 V至13.2 V,输出电压为1.8 V,最大负载电流为5 A。此设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。
文档
-
EVAL-ADP1828LC:降压DC/DC控制器的5 A评估板数据手册2007/9/26PDF480 kB
-
EVAL-ADP1828HC:降压DC/DC控制器的20 A评估板数据手册2007/9/26PDF582 kB