概览

产品详情

ADP1610评估硬件用于评估升压DC/DC开关调节器ADP1610;该调节器采用2.5 V至5.5 V的输入电压工作,能够提供最高12 V的输出电压。该器件具有内部MOSFET开关、可编程软启动和快速瞬态响应等特性。用户可以选择其工作频率:以700 kHz工作时,调节器可以实现高效率;以1.2 MHz工作时,允许使用小型表贴电感。

相关产品

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估设计文件 (1)