概览
优势和特点
- 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
- 每个套件都有全套IC电压选项
- 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
- 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
- 每个产品系列只需订购一个套件
产品详情
该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。
使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
相关产品
文档
-
Power Management RedyKit2010/4/12PDF1124 kB
-
ADP130 Evaluation Board Documentation for 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator2008/8/29PDF197 kB