概览
产品详情
该评估板采用在125 kHz开关频率下工作的隔离式全桥拓扑,具有全桥副边整流功能。 其额定输出为12 V、20 A,输入范围为38至60 VDC。评估板使用ADP1055数字控制器作为主控制器,提供PWM、电压和电流检测、反馈等各种功能,此外还提供OCP、OVP和OTP等保护功能。
ADP1055内含诸如黑匣子、有源缓冲器、恒流模式、双倍更新速率、数字补偿等高级功能。
评估板使用ADP1055数字控制器作为主控制器,提供PWM、电压和电流检测、反馈等各种功能,此外还提供OCP、OVP和OTP等保护功能。
ADP1055内含诸如黑匣子、有源缓冲器、恒流模式、双倍更新速率、数字补偿等高级功能。