概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 输出电压 VOUT1:24 V
  • 输出电压 VOUT2:5.0 V
  • 输出电压 VOUT3:−15 V
  • 启用和禁用控制
  • 压摆率控制
  • 可以使用 SYNC 引脚实现振荡器同步
  • 可以使用所有 7 个数据通道
  • 可使用 VOUT1 输出控制的 PPC_IN 引脚

产品详情

ADP1034CP-1-EVALZ 是一款功能完备的评估板,可利用可编程功率控制 (PPC)、降压和反相升降压稳压器以及隔离式数据通道演示 ADP1034 直流/直流反激稳压器的功能。

用户可以使用该评估板来评估 ADP1034 套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。ADP1034CP-1-EVALZ 板还可帮助评估 PPC 和隔离式数字通道的功能。可以在该评估板上演示器件特性,包括振荡器同步、软启动、时序监控和压摆率控制。

ADP1034 数据表中提供了有关 ADP1034 的完整详情,使用 ADP1034CP-1-EVALZ 时必须参考该数据手册。有关直流/直流转换器和隔离式数据通道的更多详细信息,请参阅 ADP1034 数据手册。

使用入门

需要的设备

  • 直流电源
  • 用于电压和电流测量的万用表
  • 电子负载或电阻负载
  • 功能发生器或替代数字驱动器
  • 示波器
  • Linduino One (DC2026C)、EVAL-ADICUP3029 或 Aduino Uno(不包含在评估套件中,必须单独订购)

所需的软件

  • ADP1034CP-1-EVALZ 图形用户界面 (GUI) 软件

硬件 (2)

开发平台

控制器板