概览

优势和特点

  • 轻松评估ADN4693E-1 200 Mbps、全双工、MLVDS收发器
  • 电路板布局针对高速信号进行了优化
  • 通过M-LVDS差分对提供匹配的走线长度,具有受控的100 Ω差分阻抗
  • 针对高速DI和RO逻辑信号提供匹配的走线长度,通过受控的50 Ω阻抗接地
  • SMA插孔用于连接到高速DI和RO逻辑信号以及M-LVDS A、B、Y和Z信号
  • 可选螺丝端子连接器用于接入RO、RE、DE和DI逻辑信号
  • 通过螺丝端子板实现电源和接地连接
  • 跳线可选驱动器和接收器通过RE和DE引脚使能
  • 测试点用于测量所有信号和多个接地点以便探测多个信号
  • 配置在A和B信号以及Y和Z信号两端的100 Ω端接电阻用于仿真端接总线

产品详情

EVAL-ADN4693E-1EBZ用于快速轻松地评估ADN4693E-1 200 Mbps、全双工、多点、低压差分信号(M-LVDS)收发器。该收发器的输入和输出功能都可以通过EVAL-ADN4693E-1EBZ执行,无需任何外部元件。超小A型(SMA)连接器可以方便地连接高速逻辑和M-LVDS总线信号。还提供螺丝端子板,用于接入电源、接地和数字信号。通过跳线选项可以对收发器的驱动器和接收器使能引脚进行控制。

EVAL-ADN4693E-1EBZ针对高速信号进行了优化。电路板上的差分M-LVDS信号走线作为长度匹配的100 Ω差分对进行布线。EVALADN4693E-1EBZ具有实心接地层和电源层,以实现良好的电源完整性。

EVAL-ADN4693E-1EBZ的尺寸适合采用4 mm × 4 mm、16引脚引线架构芯片级(LFCSP)封装的ADN4693E-1全双工收发器。

有关ADN4693E-1的完整详细信息,请参阅ADN4693E-1数据手册,在使用EVAL-ADN4693E-1EBZ时,必须同时使用该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

设备要求

  • 一个4通道示波器
  • 一个信号发生器
  • 3.0 V至3.6 V电源