概览
优势和特点
- 隔离接地层(逻辑端和总线端)
- 通过SMA端子可方便地连接
- 端1 (VIN1/VDD1)和端2 (VIN2/VDD2) 3.3 V/2.5 V电源
- 端1 (GND1)和端2 (GND2)接地
- LVDS输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
- LVDS输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
- 3.3 V或2.5 V的跳线可选电源
- 所有LVDS驱动器/接收器上的端接电阻
产品详情
EVAL-ADN4650EB1Z支持快速而轻松地评估ADN4650低电压差分信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4650采用ADI公司的iCoupler®技术将2通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、20引脚宽体SOIC封装中。它能以最高600 Mbps的数据速率工作,且具有极低的抖动。
该评估板具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4650,并实现器件两端之间的电流隔离。ADN4650各端上需提供3.3 V或2.5 V的跳线可选电源。使用片上LDO,采用外部3.3 V电源可以提供2.5 V电源。
ADN4650数据手册提供ADN4650的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南UG-933与数据手册。