概览
优势和特点
- ADN4612的全功能评估板
- USB转I2C控制接口
- 片内配电网络
产品详情
ADN4612评估板用户指南介绍了ADN4612评估板的设置与一般用途。本文档中包括快速入门指南、硬件配置说明和软件安装说明。
ADN4612评估板通过顶部SMA连接器提供对ADN4612所有12个差分输入端口以及12个差分输出端口的访问。每对输入和输出都通过0.1 μF电容交流耦合。
显示完全配有SMA连接器的评估板示例。该板仅附带八个已安装的SMA连接器。拧下SMA连接器,然后将其重新连接到所需位置,即可移动到该板上的48个位置之一。客户可以从几个不同的来源购买其他40个SMA连接器并连接配置齐全的板连接器。本用户指南中的物料清单部分提供了SMA连接器产品型号,即Molex 73251-1851或同等型号。
所有微带线(顶层)传输线路都使用符合RoHS标准的Megtron-6电介质。差分传输线路对宽10 mil,间距为7.5 mil,设计为具有100 Ω的差分特性阻抗。带状线(中层)传输线路采用符合RoHS标准的FR-4材料。