概览

优势和特点

  • 集成校准操作
  • 数据记录仪
  • UART 至 USB 通信
  • DMM 通用连接器

产品详情

ADMX3652 是一款采用小尺寸封装的 6½ 位 ±20 V 双通道数字电压表,可轻松集成到系统中。此模块提供三个测量范围,可根据输入电压手动或自动选择。所有操作均通过异步接收器-变送器 (UART) 通信与可编程仪器仪表标准命令 (SCPI) 协议来实现。当 ADMX3652 与 ADI 公司的 EVAL-ADMX3652-INT 评估板连接时,它可以用作便携式测量仪器,具有两个使用香蕉插孔连接器的电压输入通道。测量的数据通过 EVAL-ADMX3652-INT 上的 UART 转 USB 功能输出到计算机。还提供直观的图形用户界面 (GUI) 工具,该工具可用于操作模块并捕获计算机中的数据来评估 ADMX3652 的性能。

相关产品

使用入门

注意:

  • 详细说明在下方文档下的用户指南中。
  • 评估软件可在下面的软件部分下载。


快速入门

  • 将 EVAL-ADMX3652Z 评估板插入 EVAL-ADMX3652Z-INT 接口板
  • 将电压测量测试引线连接到接口板
  • 通过 USB 电缆将接口板连接到主机 PC
  • 下载并安装驱动程序和 GUI。请参阅下面“软件”下的链接。
  • 启动 GUI

系统需求

  • 运行 Windows 7 或更高版本的 PC
  • EVAL-ADMX3652Z-INT 接口板
  • 公 USB A 至公 USB B 电缆
  • 测试引线