概览

优势和特点

  • 适用于 ADMV8818 的功能完备的评估板
  • 用于 SPI 的板载 SDP-S 连接器
  • 使用由 USB 驱动的板载 LDO 稳压器进行评估
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV8818-EVALZ可用于评估ADMV8818数字可调谐的高通和低通滤波器。ADMV8818-EVALZ采用ADMV8818芯片、负电压发生器、低压差(LDO)稳压器,以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)系统演示平台(SDP)的接口,以实现简单高效的评估。负电压发生器和LDO稳压器允许ADMV8818通过SDP-S,由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8818是一款单片式微波集成电路(MMIC),具有可选的数字工作频率。芯片具有4个独立控制的高通和低通滤波器,工作频率范围为2 GHz至18 GHz。芯片可通过四线式串行端口接口(SPI)进行编程。SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析|控制|评估(ACE)软件与ADMV8818 SPI接口。

有关ADMV8818的完整详细信息,请参阅ADMV8818数据手册,在使用ADMV8818-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 网络分析仪
  • Windows® PC
  • USB 电缆
  • EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板


  • 文档要求

  • ADMV8818 数据手册


  • 软件要求

  • ACE 软件
  • 软件

    ACE软件

    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.