概览

优势和特点

  • ADMV8513的全功能评估板
  • 用于SPI的板载系统演示平台(SDP-S)连接器
  • 使用由USB供电的板载LDO稳压器进行评估
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADMV8513-EVALZ可用于评估ADMV8513数字可调谐带通滤波器(BPF)。ADMV8513-EVALZ采用ADMV8513芯片、负电压发生器、低压差(LDO)稳压器以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)系统演示平台(SDP)的接口,以实现简单高效的评估。负电压发生器和LDO稳压器允许ADMV8513通过SDP-S,由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8513是一款具有数字可选工作频率的IC。该芯片可使用4线串行外设接口(SPI)进行编程,SDP-S控制器支持用户通过ADI的分析、控制评估(ACE)软件与ADMV8513的SPI接口。

有关ADMV8513的完整详细信息,请参阅ADMV8513数据手册,在使用ADMV8513-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

相关产品

使用入门

设备要求

  • 网络分析仪
  • Windows® PC
  • USB电缆
  • EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板

  • 文档要求

  • ADMV8513数据手册

  • 软件要求

  • ACE软件
  • 软件

    ACE软件

    ZIP
    280 KB
    ACE plug-in for Board.ADMV8513 1.2023.30500 [7月 28 23]
    520 to 1300MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.