概览
优势和特点
- 支持快速模拟板试验和原型设计
- 用户定义的电路配置
- 提供端接型 2.4 mm 连接器
- 易于连接到测试设备和其他电路
产品详情
ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ 评估板可帮助评估具有可选通带频率的 ADMV8416 和 ADMV8432 带通滤波器。
ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ 评估板在输入和输出端都有端接型 2.4 mm 连接器,可以有效地连接到测试设备和其他电路。
经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对最佳电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。
所有组件都放置在初级端。任何组件都不放置在次级端(见图 1 和图 2)。请注意,ADMV8432-EVALZ 评估板的标签为 ADMV8416-EVALZ。ADMV8416 和 ADMV8432 使用同一个印刷电路板 (PCB) 进行评估。
位于 www.analog.com 上的 ADMV8416 和 ADMV8432 数据手册提供了 ADMV8416 和 ADMV8432 的完整规格说明。使用这些评估板时,应参阅 ADMV8416 和 ADMV8432 数据手册,同时参阅本用户指南。