概览

优势和特点

  • 利用板载 LDO 稳压器简化加电
  • 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器

产品详情

ADMV7420-EVALZ 将 ADMV7420 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV7420。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 直流电源为 ADMV7420 加电。

ADMV7420 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在 81 GHz 至 86 GHz 的 RF 输入频率范围以及直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出频率范围内工作。

有关完整的详细信息,请参阅 ADMV7420 数据手册,在使用 ADMV7420-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品