概览
优势和特点
- 利用板载 LDO 稳压器简化加电
- 利用电位计进行增益调节和器件偏置调节
- 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器
产品详情
ADMV7320-EVALZ 评估板将 ADMV7320 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV7320。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 直流电源为 ADMV7320 加电。利用电位计,可以针对各个增益范围进行栅极调节。
ADMV7320 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 上变频器,工作频率范围为 81 GHz 至 86 GHz。
有关完整详细信息,请参阅 ADMV7320 数据手册,在使用 ADMV7320-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
文档
-
UG-1597: ADMV7320 Evaluation Board User Guide2019/11/5PDF229 K