概览

优势和特点

  • 利用板载 LDO 稳压器轻松加电
  • 利用电位计进行增益调节和套件偏压调整
  • 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器

产品详情

ADMV7310-EVALZ 评估板将 ADMV7310 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV7310。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 电源为 ADMV7310 加电。利用电位计,可以针对各个增益范围进行栅极调节。

ADMV7310 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 上变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输入范围和 71 GHz 至 76 GHz 的射频 (RF) 输出范围之间工作。

位于 www.analog.com 上的 ADMV7310 数据手册提供了 ADMV7310 的完整规格说明。在使用该评估板时,应参阅 ADMV7310 数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品

文档