概览
优势和特点
- ADMV4821的全功能评估板
- 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
- 通过LDO稳压器实现5 V操作
- 用于SPI控制的ACE软件接口
产品详情
ADMV4821-EVALZ评估板集成了具有低压差(LDO)稳压器、电平转换器和EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板的ADMV4821锗硅(SiGe)、24 GHz至29.5 GHz、5G波束形成器,以便简化、高效评估ADMV4821。RF IC高度集成,包含16个独立的发射器和接收器通道。该器件通过独立的RFV和RFH输入/输出(I/O)支持八个水平和八个垂直极化天线。该芯片可通过3线式或4线式串行端口接口(SPI)进行编程。 SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析、控制、评估(ACE)软件与ADMV4821 SPI接口。电平转换器将1.8 V芯片逻辑电平转换为3.3 V SDP-S逻辑电平。LDO稳压器使ADMV4821能够采用单电源供电。
有关ADMV4821的完整详细信息,请参阅ADMV4821数据手册,在使用ADMV4821-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
使用入门
设备要求
文档要求
软件要求