概览
优势和特点
- ADMV4640的全功能评估板
- 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
- 通过板载LDO稳压器简化上电
- 5 V电源
- 用于SPI控制的ACE软件接口
产品详情
EVAL-ADMV4640Z评估板集成了ADMV4640低压差(LDO)稳压器和EVAL-SDPCS1Z (SDP-S)控制器板以便简化、高效评估ADMV4640。借助SDP-S控制器板,可通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV4640寄存器映射。LDO稳压器使EVAL-ADMV4640Z能够采用5 V单电源供电。
ADMV4640是一款微波下变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为10.7 GHz至12.7 GHz。
ADMV4640下变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4640工作壳温范围为−40°C至+85°C。
有关ADMV4640的完整详细信息,请参阅ADMV4640数据手册,在使用EVAL-ADMV4640Z时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
设备要求
- 5 V dc电源
- 直流夹
- RF信号发生器
- 频谱分析仪
- 电源电缆、2.92 mm同轴电缆
- 用于ACE软件的PC
文档要求
- ADMV4640 数据手册
软件要求
- ACE软件
- ADMV4640插件
文档
-
ADMV4640 Gerber2023/1/11ZIP619K