概览

优势和特点

  • ADMV4630的全功能评估板
  • 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
  • 通过板载LDO稳压器简化上电
  • 5 V电源
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

该评估板集成了ADMV4630低压差(LDO)稳压器和EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)控制器板以便简化、高效评估ADMV4630。借助SDP-S控制器板,可通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV4630寄存器映射。LDO稳压器使EVAL-ADMV4630Z能够采用5 V单电源供电。

ADMV4630是一款Ku频段上变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。ADMV4630上变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4630工作壳温范围为−40°C至+85°C。

有关ADMV4630的完整详细信息,请参阅ADMV4630数据手册,在使用EVAL-ADMV4630Z时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADMV4630Z评估板
  • Mini USB转USB电缆
  • SDP-S控制器板

使用入门

设备要求

  • 5V dc电源
  • 直流夹
  • RF信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 电源电缆、2.92 mm同轴电缆
  • 用于ACE软件的PC

文档要求

  • ADMV4630 数据手册

软件要求

  • ACE软件
  • ADMV4630插件