概览
优势和特点
- 适用于 ADMV1013 的功能完备的评估板
- 板载 USB 用于 SPI 控制
- 5 V 工作电压
- 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口
产品详情
ADMV1013-EVALZ 评估板将 ADMV1013 与微控制器、低压差 (LDO) 稳压器和 AD5601 nanoDAC® 结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV1013。微控制器允许用户通过分析、控制、评估 (ACE) 软件配置 ADMV1013 寄存器映射。LDO 调节器允许 ADMV1013 通过单电源供电,并提供电源纹波抑制。AD5601 nanoDAC 允许用户无需使用外部电源即可衰减来自 ADMV1013 混频器的射频 (RF) 功率。
ADMV1013 是一种硅锗 (SiGe) 设计的宽带微波上变频器,针对在 24 GHz 至 44 GHz 频率范围内工作的点对点微波无线电设计进行了优化。
ADMV1013 采用紧凑的热法增强 6 mm × 6 mm LGA 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。有关 ADMV1013 的完整详细信息,请参阅 ADMV1013 数据手册。使用 ADMV1013-EVALZ 评估板时,请结合本用户指南参阅数据表。
文档
-
ADMV1013 Gerber Files2018/11/26ZIP380 K