概览

优势和特点

  • 适用于 ADMFM2000 的功能完备的评估板 ADMFM2000 
  • 通过操作控制 SDP-B 板
  • 6.0 V 单电源供电

产品详情

ADMFM2000 是一款双微波下变频器,输入 RF 和本地振荡器 (LO) 频率范围为 5 GHz 至 32 GHz,输出中频(IF)频率范围为 0.5 GHz 至 8 GHz。公共 LO 输入信号被分离以供给两个独立的缓冲放大器,从而驱动每个通道中的混频器。每个下变频路径由一个低噪声放大器(LNA)、一个混频器、一个 IF 滤波器、一个数字步进衰减器(DSA)和一个 IF 放大器组成。

ADMFM2000-EVALZ 采用 FR-370HR、Rogers 4350(6 层)制造。

本用户指南介绍了 ADMFM2000-EVALZ 和用于测试 ADMFM2000 的控制软件。ADMFM2000 数据手册提供了其他信息,在使用 ADMFM2000-EVALZ 时必须注意查阅。

相关产品