概览
优势和特点
- 输入电压范围: 2.3 V至5.5 V
- 最大输出电流: 600 mA
- 低噪声
- 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
- 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
- 初始精度: ±0.5%
- 提供固定输出版本(3.3 V,ADM7154)和可调节输出版本(ADM7155)
- 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装
产品详情
ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ和ADM7155CP-02-EVALZ评估板分别用于演示ADM7154和ADM7155线性稳压器的功能。使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
更多有关线性稳压器的详情,请参考 ADM7154 和ADM7155数据手册。
评估套件内容
- ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ或ADM7155CP-02-EVALZ评估板
其他设备要求
- 直流电源
- 用于测量电压和电流的万用表
- 电子负载或阻性负载
文档
-
UG-696: Evaluating the ADM7154 and ADM7155 Linear Regulators2014/12/9PDF299 K