概览
产品详情
EVAL-ADM4168EEBZ支持轻松而快速地评估ADM4168E RS-422双通道收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接总线或逻辑信号和电源。通过跳线连接,可轻松配置评估板。ADM4168E是板上的主要器件,针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-422-B标准。差分驱动器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供±15 kV保护。ADM4168E采用5 V单电源供电。
文档
-
UG-464: 评估带±15 kV ESD保护功能的双通道RS-422收发器ADM4168E2012/9/13PDF279 kB