概览

优势和特点

  • 轻松评估ADM3054控制器局域网(CAN)收发器
  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 通过螺丝端子板可方便地连接:
    逻辑端(VDD1)3.3V或5V电源
    总线端(VDD2)5V电源
    逻辑端(GND1)和总线端(GND2)接地
    逻辑信号RXD、TXD、VDD2SENSE
    电缆屏蔽体和总线信号CANH和CANL
  • 用于RXD和TXD 的跳线可选SMB插孔输入
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 集成共模滤波器的端接电阻(2 × 30 Ω)

产品详情

EVAL-ADM3054EBZ支持快速而轻松地评估ADM3054隔离式CAN收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 螺丝端子板可以方便地连接逻辑信号和电源。 该评估板上的主要器件ADM3054是一款集成数字隔离功能的控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。ADM3054符合ISO 11898标准。 它能以最高1 Mbps的数据速率工作。 该评估板具有单独用于逻辑端和总线端的接地层和电源层。 因此可评估ADM3054的隔离性能。该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于16引脚宽体SOIC单封装中。 逻辑端VDD1上的3.3V或5V单电源与总线端VDD2上的5 V单电源隔离。 总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE信号检测。