概览
产品详情
ADM2485评估板支持快速而轻松地评估ADM2485隔离式RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 当ADM2485的逻辑端采用3.3 V电源供电时,需用一个1:2.2 (DA2304_AL)变压器T1将电源电压从3.3 V设为6 V。这样可以确保ADP667 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V调节输出(EVAL-ADM2485EB3Z)。若ADM2485的逻辑端采用5 V电源供电时,需采用匝数比为1:1.5 (DA2303_AL)的变压器T1,以便ADP667 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V调节输出(EVAL-ADM2485EB5Z)。
文档
-
UG-213:内置变压器驱动器的半双工、隔离式RS-485收发器ADM2485的评估板2011/7/28PDF293 kB