概览

产品详情

EVAL-ADM2484EEBZ支持轻松而快速地评估ADM2484E RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 ADM2484E差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。

该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。 器件逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用隔离式3.3 V电源供电。